製品の公開
Lundhs Karelia Red Wall Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Karelia Red Wall Tiles

Google翻訳”,

LUNDHSカレリアレッドは、フィンランド南東部の山からの100%天然素材で、PalinGranitによって採石されています。これは、中規模から大規模の建築プロジェクトに適した、粗い粒子の濃い赤色の材料です。石は、壁の仕上げとサイズを選択してタイルに洗練されています。耐摩耗性が高く、汚れの問題がなく、住宅用と商業用の両方に適しています。この素材はフィンランドの古典の1つであり、世界中、特に極東で非常に人気があります。

3つの異なる仕上げで利用可能:
磨かれた(滑らかで光沢のある)
愛撫(織り目加工、光沢)
シルク(織り目加工、マット)

Lundhs Real Stoneに連絡する

仕様
  • Natural stone from Finland, Granite. Available in "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Caress. Weight 2630 kg/m3.
技術仕様
  • Unique refLundhs_Karelia_Red_Wall_Tiles
  • コレクションセットWall panels/Tiles
  • コレクションFor indoor walls, dry and wet rooms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-04
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615
  • Uniclass2015コードPr_25_71_14_56
  • Uniclass2015詳細Natural stone panels
  • MasterFormat 2014 コード09 30 33
  • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
  • OmniClassNumber23-15 15 13 11
  • OmniClassタイトルNatural Stone Wall Tiles
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米