製品の公開
Lundhs Baltic Green Floor Tiles
Lundhs Baltic Green Floor Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Baltic Green Floor Tiles

    Google翻訳”,

    LUNDHS Baltic Greenは、中型の丸い粒子を持つ、緻密で均一な深緑色の花崗岩です。フィンランド南東部の山々からPalinGranitによって採石され、床の仕上げとサイズを選択してタイルに精製されます。耐摩耗性が高く、汚れの問題がなく、住宅用と商業用の両方に適しています。

    6つの異なる表面仕上げで利用可能:

    *ポリッシュ(滑らか、光沢)
    *愛撫(テクスチャ、光沢)
    *研ぎ澄まされた(滑らかな、マットな)
    *シルク(テクスチャ、マット)
    *炎(ざらざらした質感、明るい色、光沢なし)
    *ウォータージェット(テクスチャ、ミディアムカラー、光沢なし)

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2680 kg/m3.
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Baltic_Green_Floor_Tiles
    • コレクションセットFlooring/Tiles
    • コレクションFor indoor flooring, dry and wet rooms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Stone or tile flooring
    • UNSPSC30161706
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_57
    • Uniclass2015詳細Natural stone tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 33
    • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13
    • OmniClassタイトルFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米