製品の公開
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Blue Wall Tiles

    Google翻訳”,
    LUNDHS Blue は、壁、ロビー、廊下を装飾するための純粋な天然石です。山から採掘された 100% 天然素材で、壁の装飾やパネルに適したさまざまな表面仕上げとサイズのパネル/タイルに加工されます。Lundhs の天然石は、独特の外観を持つ高性能製品です。LUNDHS Blue は、繰り返しの洗浄、日光や温度への曝露によって光沢が低下したり変色したりすることはありません。LUNDHS Blue は、中サイズの青い長石結晶が特徴のオリジナルのブルーパールとしても知られています。次の表面仕上げでご利用いただけます。* 研磨仕上げ (滑らかで光沢のある表面) * ホーニング仕上げ (滑らかでマットな表面) * シルク/レザー (マットな表面に軽いテクスチャ仕上げ) * カレス (光沢のある軽いテクスチャ表面)。

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress. Weight 2730 kg/m3.
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Blue_Wall_Tiles
    • コレクションセットWall panels/Tiles
    • コレクションFor indoor walls, dry and wet rooms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードPr_25_71_14_56
    • Uniclass2015詳細Natural stone panels
    • MasterFormat 2014 コード09 30 33
    • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13 11
    • OmniClassタイトルNatural Stone Wall Tiles
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米