製品の公開
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Blue Floor Tiles

    Google翻訳”,
    LUNDHS Blue は、多目的床材として使用できる純粋な天然石です。山から採掘された 100% 天然素材で、床材に適したさまざまな仕上げとサイズのタイルに加工されています。Lundhs の天然石は、独特の外観を持つ高性能製品です。LUNDHS Blue は、繰り返しの洗浄や日光、温度変化にさらされても、光沢の低下や変色はありません。LUNDHS Blue は、中サイズの青い長石結晶が特徴の、元祖ブルーパールとして知られています。極めて高い耐傷性とほぼ 0% の吸水性、染みの問題がないため、交通量の多い場所にも推奨されます。6 種類の表面仕上げがあります。* ポリッシュ仕上げ (滑らかで光沢のある表面) * カレス仕上げ (軽くテクスチャのある光沢のある表面) * ホーニング仕上げ (滑らかでマットな表面) * シルク仕上げ (テクスチャのあるマットな表面) * フレイム仕上げ (明るい色で光沢のない粗いテクスチャのある表面) * ウォータージェット仕上げ (中程度の色で光沢のないテクスチャのある表面)

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2730 kg/m3.
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Blue_Floor_Tiles
    • コレクションセットFlooring/Tiles
    • コレクションFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Stone or tile flooring
    • UNSPSC30161706
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_57
    • Uniclass2015詳細Natural stone tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 33
    • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13
    • OmniClassタイトルFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米