製品の公開
Lundhs Karelia Red Floor Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Karelia Red Floor Tiles

Google翻訳”,

LUNDHSカレリアレッドは、フィンランド南東部の山からの100%天然素材で、PalinGranitによって採石されています。これは、中規模から大規模の建築プロジェクトに適した、粗い粒子の濃い赤色の材料です。石は、フローリングの仕上げとサイズを選択してタイルに洗練されています。耐摩耗性が高く、汚れの問題がなく、住宅用と商業用の両方に適しています。この素材はフィンランドの古典の1つであり、世界中、特に極東で非常に人気があります。

6つの異なる表面仕上げで利用可能:
磨かれた(滑らかで光沢のある)、
研ぎ澄まされた(滑らかな、マットな)、
炎(ざらざらした質感、明るい色、光沢なし)、
ウォータージェット(テクスチャ、ミディアムカラー、光沢なし)、
愛撫(織り目加工、光沢)
シルク(織り目加工、マット)。

Lundhs Real Stoneに連絡する

仕様
  • Natural stone from Finland, Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2630 kg/m3.
技術仕様
  • Unique refLundhs_Karelia_Red_Floor_Tiles
  • コレクションセットFlooring/Tiles
  • コレクションFor indoor flooring, dry and wet rooms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-04
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Stone or tile flooring
  • UNSPSC30161706
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_57
  • Uniclass2015詳細Natural stone tiles
  • MasterFormat 2014 コード09 30 33
  • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
  • OmniClassNumber23-15 17 13
  • OmniClassタイトルFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米