製品の公開
Lundhs Ocean Wall Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Ocean Wall Tiles

Google翻訳”,

LUNDHS Oceanの背景は灰緑色で、小さな青みがかった長石の結晶があります。

LUNDHS Oceanは、100%天然素材で、山から切り出され、壁に適した仕上げとサイズを選択してタイルに精製されています。 Lundhsの天然石は、独特の外観を持つ高性能製品です。 LUNDHS Oceanには、繰り返しのクリーニングや太陽や温度への暴露による光沢の低下や色の変色はありません。極端な引っかき抵抗と汚れの問題がないため、交通量の多いエリアに推奨されます。

4つの異なる表面仕上げで利用可能:

*ポリッシュ(滑らか、光沢)

*研ぎ澄まされた(滑らかなマット)

*愛撫(テクスチャ、光沢)

*シルク(織り目加工、マット)

Lundhs Real Stoneに連絡する

仕様
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.
    Cut to size for large projects.
    Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200.
    Thickness; 10mm, 12mm, 15mm.
    Recommended suface finishes: Polished, Honed, Silk/Leather, Caress.
    Weight 2730 kg/m3.

技術仕様
  • Unique refLundhs_Ocean_Wall_Tiles
  • コレクションセットWall panels/Tiles
  • コレクションFor indoor walls, dry and wet rooms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-04
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615
  • Uniclass2015コードPr_25_71_14_56
  • Uniclass2015詳細Natural stone panels
  • MasterFormat 2014 コード09 30 33
  • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
  • OmniClassNumber23-15 15 13 11
  • OmniClassタイトルNatural Stone Wall Tiles
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米