製品の公開
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit
Lutron Electronics

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

Google翻訳”,
GRAFIKEye®QSコントロールユニットは、電灯と昼光の両方を制御するための簡単で効率的な方法です。完全にカスタマイズ可能で、ボタンを押すだけでタスクやアクティビティの明暗を調整できます。 GRAFIKEye®QSパワーモジュールを使用すると、あらゆるプロジェクトやスペースの美的、機能的、および規制上のニーズを満たしながら、エネルギーを節約できます。直感的な情報表示と複数の言語オプションを備えた、大きくて刻印可能なバックライト付きボタンを備えており、最大16の照明ゾーンと最大3つのシェードゾーンを制御できます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • ADA Compliant: No Application: Wireless Control Panel Country: United States Depth: 2-3/16" Height: 4-11/16" Industry Standards: Complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, IECC, Meets CA Title 24 Requirements Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Number of Shades: 1 to 3 Number of Zones: 3, 4, 6, 8, 16 Region: North America Voltage: 120 V, 240 V Width: 9-3/8"
技術仕様
  • Unique refgrafikeyeqswcu
  • コレクションセットElectrical equipment
  • コレクションGRAFIK Eye® QS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類スイッチング装置
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • MasterFormat 2014 コード26 09 16
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Controls and Relays
  • OmniClassNumber23-35 37 17
  • OmniClassタイトルDimmer Control Switches