Google翻訳”,
狭いスペースや、入り江、キャビネット下、特殊エリアなどのさまざまな照明アプリケーションに適したスリムなプロファイルデザイン。実行中の最大24フィート(7.3 m)のライトバーのシンプルなエンドツーエンド接続r直視型アプリケーション、およびライトを視界から隠すことができるアプリケーションで使用できるオプション。 -均一レンズ(フェーズ2に入る)-高出力-長期。 1インチ(25.4 mm)単位で注文できるカスタムの長さ。 HomeWorks 21.6以降(HomeWorks QSX)およびAthenaシステム(フェーズ2で提供)と互換性があります。 X96コントローラーによってリモート電源および制御されます。rTitle24JA8準拠。 Ketra Techの違い(動的スペクトル)を特徴として、可視スペクトル全体の光の量を正確に調整して、自然光、自然調光、および鮮やかさを生成します。 -高解像度パレット—パステル、飽和色、および1,400Kから10,000Kまでの高CRI白を含む、1,670万色の幅広い色を提供できます。 --TruBeam-利用可能なビーム角度全体で均一な色を生成します。 -カラーロック-すべてのKetra製品ファミリーにわたって、各製品の寿命にわたって、ワンステップのMacAdamEllipseで希望のカラーポイントを保証します。