製品の公開
Alisse Keypad
Lutron Electronics

Alisse Keypad

Google翻訳”,

ワンタッチで日常を非日常に変えましょう。光をキャンバスとして使用して、感覚を刺激し、魔法の体験をキュレートします。 Alisseウォールコントロールは、直感的でニーズに合わせて完全にパーソナライズされた最先端のテクノロジーと時代を超越したデザインを統合しています。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • The HomeWorks wired Alisse keypad allows the user
    to control lights, shades /
    draperies, temperature, and third-party equipment.
    The keypad is designed to work with Lutron
    HomeWorks QSX series processors only through the
    wired QS link.
    Large buttons with backlighting make it easy to find
    and operate the keypad in low light conditions.
    Keypads are available in a variety of colors and
    finishes, with optional text or icon engraving.
    Status of active button press or scene is indicated
    through intensity of backlighting which is configurable
    through the HomeWorks software. It can also be
    programmed in the HomeWorks software to adjust
    intensity by time of day or button presses.
    The Alisse base unit is designed to allow system
    installation without exposing the keypad to potential
    damage during construction. It features a single
    programmable pushbutton for wiring validation and

    basic system control. 

技術仕様
  • Unique reflutron-alisse
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションHomeWorks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)90.2
  • 幅(mm)90.2
  • 奥行き(mm)27.6
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ