製品の公開
Low-Voltage Enclosure 21"
Low-Voltage Enclosure 21"
    Lutron Electronics

    Low-Voltage Enclosure 21"

    Google翻訳”,
    21インチの低電圧エンクロージャは、最大2つのHomeWorks®QSプロセッサまたは最大2つのシステムインターフェイスと最大5つのワイヤランディングボード(QS-WLB)を取り付けるためのコンパクトなハウジングを提供します。エンクロージャーは、1つの120 V〜(HQ-LV21-120)または220-240 V〜(L-LV21-230)フィードを受け入れて、密閉された領域に自己完結型のパネルに電力を供給します。 -エンクロージャーカバーを取り外したときの電圧接続。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Width 14.375"
      Height 21"
      Depth 4.088"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Warranty 8 year
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    技術仕様
    • Unique reflutron-hq-lv21-homeworks
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeWorks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)21
    • 幅(inch)14.38
    • 奥行き(inch)4.09
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ