製品の公開
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox
    Lutron Electronics

    Architrave Keypad with Backbox

    Google翻訳”,
    アーキトレーブスタイルのキーパッドは、なめらかでコンパクトです。ドアのわき柱や他の木工製品など、他のキーパッドが収まらない場所に適合します。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    技術仕様
    • Unique reflutron-architrave-keypad
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeWorks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.82
    • 幅(inch)1.29
    • 奥行き(inch)2.75
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類オブジェクト
    • MasterFormat 2014 コード26 09 36.16
    • MasterFormat 2014 タイトルIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • OmniClassNumber23-35 37 17
    • OmniClassタイトルDimmer Control Switches

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ