製品の公開
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
    Lutron Electronics

    Athena Sunnata RF Local Controls

    Google翻訳”,

    商用Sunnata RFローカルコントロール

    Sunnata RFローカルコントロールは、標準的な調光器、スイッチ、ファンコントロールとほぼ同様の機能を持ちますが、照明制御システムの一部として制御できます。ローカル照明コントロールは、照明回路の個別調光やスイッチングが必要な場所で役立ちます。ファン速度コントロールは、ACファンの制御にも使用できます。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Features 

      • Advanced features such as fade-on / fade-off, delayed long fade-to-off, and rapid full-on. 

      • Locator light to assist in locating the controls. 

      • The switch can be installed in single pole or multi-location applications (fan control and dimmer are single pole only). Sunnata companion switches must be used for multi-location control with Sunnata switches. 

      • Includes a Front Accessible Service Switch (FASS) for safe light bulb replacement. 

      • Use Lutron Designer (Claro gloss or satin finish) wallplates or designer-style wallplates from other manufacturers. Wallplates are sold separately. Lutron Claro wallplates snap on with no visible means of attachment. Available colors are in the Colors and Finishes section at the end of this document. 

      • Phase selectable (non-automatic) technology, allows for operation in either forward- or reverse-phase control. 

      System Compatibility 

      • Athena 

      • myRoom XC

    技術仕様
    • Unique reflutron-athena-arst
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションAthena
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.69
    • 幅(inch)2.94
    • 奥行き(inch)1.44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー