製品の公開
Legacy Panel Interface for Athena
Lutron Electronics

Legacy Panel Interface for Athena

Google翻訳”,

Athenaのレガシーパネルインターフェースは、

調光モジュール、スイッチングモジュール、調光カード

QSリンクで通信します。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Features

    • Compatible with the Athena system.

    • Includes QS link for integration and control of most Lutron

    dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each circuit selector,

    LCP128 controller, or Softswitch 128 controller.

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch legs.

    • Supports emergency lighting applications.

    • Power failure memory automatically returns the switch legs to

    the levels they were set to prior to a power outage.

    • Enables existing LCP, XPS, GRAFIK 4000, GRAFIK 5000,

    GRAFIK 6000, GRAFIK 7000, and Quantum installations with

    legacy panels to be upgraded to Athena.1,2,3

    • BAA compliant

技術仕様
  • Unique reflutron-athena-ua-cs-lx
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションAthena
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)10.75
  • 幅(inch)3.43
  • 奥行き(inch)1.9
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ