製品の公開
EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver
Lutron Electronics

EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

Google翻訳”,
EcoSystem™4ボタンウォールコントロールは、調光に加えて、事前設定されたライトシーンを提供します。このコントロールは、25パーセントの増分で光を提供するように設定できます。または、コントロールは、プレゼンテーション中の安全性の低いライト、正式な会議用のホワイトボードのハイライト、会話用の80%のライト、詳細な作業とクリーニング用の完全な強度など、4つのシーンを定義できます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Finish White Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Ivory Gloss
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Ballast or Module Control
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Height 4.7"
    Voltage 20 V
    Width 3"

技術仕様
  • Unique reflutron-cc-4brl
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションEcoSystem™ Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-05-28
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • MasterFormat 2014 コード26 09 23
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

対応地域

北米