製品の公開
Homeworks Control Panels
Homeworks Control Panels
    Lutron Electronics

    Homeworks Control Panels

    Google翻訳”,

    コントロールパネルには2つの異なるサイズがあり、それぞれのサイズは次のいずれかです。

    電気クローゼットまたは他の機器室に表面実装またはくぼみ取り付け。 The
    コントロールパネルの数(およびその中のコンポーネントのタイプ)は、家のサイズ、照明計画、およびデザインに合わせて指定できます。線間電圧配線の設置時の柔軟性を高めるために、コントロールパネルを家全体に分散させることができます。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • PNL-5

      Width 15.875"
      Height 32.5"
      Depth 3.875"
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V


      PNL-8

      Width 15.875"
      Height 59.5"
      Depth 4.125"
      Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Voltage 120 V

    技術仕様
    • Unique reflutron-controlpanels-homeworks
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeWorks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • MasterFormat 2014 コード26 09 26
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Panelboards
    • OmniClassNumber23-35 25 23
    • OmniClassタイトルElectrical Control Panels

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ