製品の公開
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel
    Lutron Electronics

    Hospitality low-voltage processor panel

    Google翻訳”,
    低電圧エンクロージャは、電気クローゼットまたは機器スペースに表面実装されています。エンクロージャーの数とその中のコンポーネントのタイプは、スペースのサイズ、照明計画、およびデザインに合わせてカスタマイズされます。低電圧エンクロージャーは、制御している部屋の近くのスペース全体に分散して、低電圧配線の設置時に最大限の柔軟性を提供できます。 LV16低電圧エンクロージャーは、最大2つのゲストルームコントロールユニットまたはシステムインターフェイスを任意の組み合わせで取り付けるためのコンパクトなハウジングを提供します。さらに、最大4つのワイヤーランディングボードと2つの電源を収容できます。

    Lutron Electronicsに連絡する

    技術仕様
    • Unique reflutron-controlpanels-lv16-myroom
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションmyRoom
    • 公開日2020-10-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)16
    • 幅(inch)18
    • 奥行き(inch)4.2
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ