製品の公開
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
    Lutron Electronics

    HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    Google翻訳”,
    LutronファミリーのDINレールパネルは、Lutron DINパワーモジュール(DPM)を受け入れるように設計されています。互換性のあるDPMをパネルで構成して、プロジェクトのサイズ、照明計画、および設計に合わせて複数の負荷タイプを制御できます。コントロールパネルには、低電圧インターフェイスまたはプロセッサを収容できるコントロールギアコンパートメントがあります。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Width 15.125"
      Depth 4.28"
      Voltage 120 V
      Environment Indoor Only
      Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Height 16" | 36" | 59"
      Humidity 0-90%
      Mounting Options Surface-Mount | Recess-Mount

    技術仕様
    • Unique reflutron-dinpanels-homeworks
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeWorks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-30
    • エディション1
    • 幅(inch)15.12
    • 奥行き(inch)4.28
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNumber23-35 31 15
    • OmniClassタイトルElectrical Distribution Control Panels