製品の公開
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
RF Sunnata Local Controls
    Lutron Electronics

    RF Sunnata Local Controls

    Google翻訳”,

    HomeWorks Sunnata ローカル コントロールは、標準的な調光器やスイッチとほぼ同じように機能しますが、照明制御システムの一部として制御できます。ローカル照明コントロールは、単一の照明回路を調光または切り替える必要がある場所で役立ちます。HomeWorks Sunnata 調光器とコンパニオン調光器には、フェードオン/フェードオフ、遅延ロングフェードオフ、急速フルオンなどの高度な機能が組み込まれています。調光器 HomeWorks Sunnata ローカル コントロールには、夜間にコントロールを見つけるのに役立つロケータ ライトが含まれています。HomeWorks Sunnata ローカル コントロールは、単極または複数場所のアプリケーションにインストールします (ファン コントロールは単極のみ)。複数場所の制御には、Sunnata コンパニオン調光器とコンパニオン スイッチを使用する必要があります。HomeWorks Sunnata ローカル コントロールには、安全に電球を交換するための前面アクセス可能サービス スイッチ (FASS) が含まれています。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Dimmer and Companion Dimmer 

      • Pressing the top of the button, lights fade ON. 

      • Pressing the bottom of the button, lights fade OFF. On 

      • Anytime - Double tap the top of the button, lights fade rapidly to full brightness. Light Bar Off 

      • Pressing and holding the bottom of the button for more than 1 second - Delayed long fade to OFF (30 second delay). 

      • Light levels can be fine-tuned by touching your finger to the light bar and sliding your finger up or down until the desired light level is reached. 

      • Neutral is required. (Dimmer only) 

      Switch and Companion Switch 

      • Pressing the top of the button, lights or motors turn ON. 

      • Pressing the bottom of the button, lights or motors turn OFF. 

      • Neutral is required. (Switch only) 

      • Pressing and holding the bottom of the button for more than 1 second - Delayed Off (30 second delay). 

      Fan Controls 

      • Pressing the ON button, the fan goes to the previous speed. Pressing the OFF button turns the fan off. 

      • Double-tapping anytime, the fan goes to high speed. 

      • Fan speed can be adjusted by touching the light bar for one of the four speeds. 

      • Neutral is required. 

      • AC fan only. 

      • Use to control one paddle-type ceiling fan. 

      • Not for use with DC motor fans or fans with remote controls. 

      • Not for use with bathroom or kitchen exhaust-type fans. 

      • Not for use with Wi-Fi only fans. 

      • Not for use to control lighting loads on a fan.

    技術仕様
    • Unique reflutron-homeworks-hrst
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeworks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.69
    • 幅(inch)2.94
    • 奥行き(inch)1.13
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

    対応地域

    北米