製品の公開
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
LiteTouch to DIN Retrofit Subplate
    Lutron Electronics

    LiteTouch to DIN Retrofit Subplate

    Google翻訳”,

    DIN レールの後付けサブプレートは、Lutron を受け入れるように設計されています

    DIN 電源モジュール (DPM) を既存のモジュールに取り付けます。

    LiteTouch エンクロージャ。互換性のあるDPMが使用可能

    サイズ、照明計画に合わせて複数の負荷タイプを制御する

    そしてプロジェクトのデザイン。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Features

      • Retrofit subplate comes with a DIN mounting plate

      for up to 8 DPMs, panel cover, QS wire landing

      board (QS-WLB) and QS link wiring harness

      (PDW-QS-8) for easy installation.

      • Subplates come ready to install DPMs (sold separately).

      • Subplate can house these DPMs:

      – LQSE-4S8-120-D – LQSE-4M-120-D

      – LQSE-4T5-120-D – LQSE-4A5-120-D

      – LQSE-2HDC-D

      • Note: Reference the specification for each DPM to

      ensure proper application. See Lutron application note

      #817 (P/N 048817) at www.lutron.com for a list of

      LiteTouch modules and recommended Lutron DPMs.

      • Note: Modules not included in the list above should

      not be installed on the subplate and should be installed

      within a separate Lutron DIN enclosure.

      • Used exclusively with the LiteTouch four-module

      enclosure: 37 in H x 20 in W x 4 in D

      (940 mm H x 508 mm W x 102 mm D)

      • Can be used in HomeWorks systems.

      • Extensively tested to ensure optimal thermal performance

      with maximum load in 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)

      ambient environment.

      • Allows for field wiring to remain intact to reduce

      installation time.

      • Rated for 120 V~ applications.

    技術仕様
    • Unique reflutron-homeworks-hwr-pd-8-120ft
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeWorks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-17
    • エディション1
    • 高さ(inch)35.5
    • 幅(inch)14.36
    • 奥行き(inch)1.93
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ