製品の公開
Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch
Lutron Electronics

Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Google翻訳”,
ソフトスイッチモジュールを備えたEnergiSavrノードは、制御をデジタル統合し、照明制御システム全体の通信に電力を供給します。 Energi Savr Node 0〜10 V / Softswitchは、すべての照明を制御し、商業スペースのエネルギーを節約する、シンプルでプログラム可能なスマートモジュールです。ソフトスイッチモジュールを備えたEnergiSavrノードを使用して、サードパーティのバラストやその他の薄暗い負荷を切り替えたり、有線および無線の占有/空室センサー、昼光センサー、ウォールステーションを接続して、さまざまな空間の光を管理できます。改造や新築に理想的な、ソフトスイッチモジュールを備えた各Energi Savrノードは、中央のパネルに接続せずにローカルに設置できます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Type Softswitch Fixture Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 3.1875"
    Height 13.25"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 9.25"

技術仕様
  • Unique reflutron-softswitchqsn
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションEnergi Savr Node
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)13.25
  • 幅(inch)9.25
  • 奥行き(inch)3.19
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • MasterFormat 2014 コード26 09 43.16
  • MasterFormat 2014 タイトルAddressable Fixture Lighting Control
  • OmniClassNumber23-27 15 21 11
  • OmniClassタイトルBuilding Lighting Control Panel