製品の公開
HomeWorks QS Processor
HomeWorks QS Processor
    Lutron Electronics

    HomeWorks QS Processor

    Google翻訳”,
    HomeWorks®QSプロセッサは、HomeWorks®QSシステムコンポーネントへの制御と通信を提供します。イーサネットリンクにより、HomeWorks®QSソフトウェアとの通信、サードパーティシステムとの統合、および複数のプロセッサ間の通信が可能になります。 HomeWorks®QSプロセッサは、標準ネットワークまたはアドホックネットワークのいずれかを使用して接続できます。プロジェクト上のすべてのプロセッサは、単一のネットワークに接続されている必要があります。 HomeWorks®QSソフトウェアとすべての統合機器は、プロセッサと同じネットワークに接続する必要があります。プロセッサは、QSPS-DH-1-75またはQSPS-DH-1-60電源装置から電力を供給されます。リンク電力要件を決定するには、HomeWorks®QSソフトウェアを参照してください。 HomeWorks®QSプロセッサは、HQ-LV21、L-LV21、L-LV14、またはPNL-8エンクロージャーにインストールできます。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1"
      Height 6"
      Voltage 24 V
      Width 4.25"
      Type QS System Processor
      Environment Indoor

    技術仕様
    • Unique reflutron-hqp6-homeworks
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeWorks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)6
    • 幅(inch)4.25
    • 奥行き(inch)1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • MasterFormat 2014 コード26 09 23
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    対応地域

    北米