製品の公開
17-inch Low-Voltage Enclosure
Lutron Electronics

17-inch Low-Voltage Enclosure

Google翻訳”,
17インチの低電圧エンクロージャーは、1つのHWI-H48調光インターフェースに対応します。エンクロージャーは、パネルに電力を供給するために1つの120 V〜フィードを受け入れます。これは、密閉された領域に自己完結型であるため、エンクロージャーのカバーを取り外したときに低電圧接続のみにアクセスできます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

技術仕様
  • Unique reflutron-hwi-lv17-homeworks
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションHomeWorks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)17.25
  • 幅(inch)9.25
  • 奥行き(inch)3.88
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
  • MasterFormat 2014 コード26 09 26
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Panelboards
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ