製品の公開
Ketra D4R Retrofit Downlight
Lutron Electronics

Ketra D4R Retrofit Downlight

Google翻訳”,

KetraのD4Rレトロフィットダウンライトは、4インチの開口部を備えたエレガントなダウンライトソリューションです。 D4Rは、現場で調整可能なリグレッションとIC定格のハウジングを備えており、2x6根太を含むさまざまな天井タイプをサポートします。各ユニットはワイヤレス制御に応答し、Ketraの付属ソフトウェアを介して個別にアドレス指定できます。 D4Rには、Ketraのソリューションの完全なスイートが装備されています。

  • 高解像度パレット-パステル、飽和色、1,400Kから10,000Kまでの高演色性白を含む1670万色の広い範囲をカバーします。
  • 動的スペクトル—可視スペクトル全体のエネルギー量を正確に調整して、自然光、自然調光、および鮮やかさを生成します。
  • TruBeam —利用可能なビーム角度全体で均一な色を生成します。
  • カラーロック—すべてのKetra製品ファミリーにわたって、各製品の寿命にわたって、ワンステップのMacAdamEllipseで目的のカラーポイントを維持します。

利用可能な新しい制御システム: KetraのD4 Retrofit Downlightは、LutronのClear Connect Type Xワイヤレス技術を使用して、Lutronの商用および住宅用制御システムであるAthenaおよびHomeWorksと完全に統合しています。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • D4 Retrofit Downlight

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million

    colors, including pastels, saturated colors and high CRI

    whites spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light,

    Natural Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available

    beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a onestep MacAdam Ellipse across all Ketra product families

    and over each product’s lifetime.

技術仕様
  • Unique reflutron-ketra-d4r
  • コレクションセットGeneral Luminaries, Non Directional
  • コレクションKetra
  • 公開日2022-05-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

対応地域

北米