製品の公開
Dual Technology Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory
Lutron Electronics

Dual Technology Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
Google翻訳”,
LOS-Cシリーズ天井取り付けセンサーは幅広いテクノロジーを提供し、Lutronシステムに統合するか(パワーパックは不要)、Lutronパワーパックを使用してスタンドアロンコントロールとして機能することができます。超音波センサーは、キーボードでの入力など、優れたマイナーモーション検出機能を備えています。パッシブ赤外線センサーは、誤ったトリップ耐性を提供し、主要な動きにより適しています。デュアルテクノロジーバージョンは、両方の機能を組み合わせて、最適な省電力と占有検出を提供します。 LOS-Cセンサーはすべて、手動調整の必要性を排除する自己適応技術を備えています。正しく取り付けられると、センサーは感度とタイミングを自動的に調整して、フォールスオフとフォールスオンの状態を防ぎます。 HVACやセキュリティシステムなどの他の建物システムを制御するには、「R」モデルを使用します。これにより、追加のドライコンタクトクロージャーが提供されます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Ultrasonic and Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 500 ft² | 1000 ft² | 2000 ft²
    Height 1.5"
    Voltage 24 V
    Width 4.5"

技術仕様
  • Unique reflutron-los-cdt
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションLOS-C Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-05-28
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • MasterFormat 2014 コード26 09 23
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

対応地域

北米