製品の公開
Infrared Wall Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory
Lutron Electronics

Infrared Wall Occupancy Sensor, Wall Mount, Adjustable Light Level Sensor, Adaptive, Non-Volatile Memory

Google翻訳”,
LOS-Wシリーズは壁に取り付けられたセンサーで、ペンダント器具、シーリングファン、または高い天井(高さ12フィート以上)のあるスペースで使用されます。パッシブ赤外線(PIR)バージョンは、誤ったトリップ耐性が高く、主要な動きに適しています。デュアルテクノロジーバージョンは、超音波(US)テクノロジーによる優れたマイナーモーション検出を提供し、最適な省電力と占有検出を保証します。 LOS-Wセンサーはすべて、手動の範囲調整の必要性を排除する自己適応技術を備えています。適切に取り付けられた後、センサーは感度とタイミングを自動的に調整して、フォールスオフとフォールスオンの状態を防ぎます。 HVACやセキュリティシステムなどの他の建物システムを制御するには、「R」モデルを使用します。これにより、追加のドライコンタクトクロージャーが提供されます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 1600 ft²
    Depth 4.6"
    Height 10"
    Voltage 24 V
    Width 3.6"

技術仕様
  • Unique reflutron-los-wir
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションLOS-W Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-05-28
  • エディション2
  • 高さ(inch)10
  • 幅(inch)3.6
  • 奥行き(inch)4.6
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • MasterFormat 2014 コード26 09 23
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment