製品の公開
Lumaris Power Interface
Lutron Electronics

Lumaris Power Interface

Google翻訳”,

Lumarisテープライトは、シーン制御を次のレベルへと引き上げ、Lutronのコネクテッドホームプロジェクトに、調光可能な白色アクセント照明を簡単かつシームレスに追加できる方法を提供します。

極めて信頼性の高いLutron Clear Connect-Type Xワイヤレス技術をベースに構築されたLumarisテープライトは、制御、アプリ、プログラミングソフトウェア、Lutron Connectクラウドサービスなどを含むLutronプラットフォームのネイティブコンポーネントです。

Lumarisのテープライトソリューション一式は、現場でカット可能な調光式白色LEDテープ、LEDドライバー内蔵のワイヤレスコントローラー、高信頼性パンチコネクタ、専用配線、およびプラグイン電源で構成されています。LEDテープ用アルミ製取り付けチャンネルとレンズは別売りです。

遠隔設置可能な有線接続式の96W電源インターフェースが用意されており、最大3台のワイヤレスコントローラーと15m(48フィート)のLEDテープに電力を供給できます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Power Interface

    Regulatory Approvals

    • cULus Listed for USA and Canada

    • FCC Part 15

    – Class A (277 V~)

    – Class B (120 V~)

    • Meets ANSI C62.41 category A surge protection

    standards up to and including 4 kV

    • Meets ULR 8750/CSA C22.2 No. 250.13-14,

    “Light Emitting Diode (LED) Equipment For Use in

    Lighting Products”

    • Class 2 output; meets ULR 1310/CSA C22.2

    No. 223-M91

    Performance

    • Operating Voltage: 120 V~/277 V~ 50/60 Hz

    • Patented thermal fold back protection

    • Typical standby power consumption:

    0.25 W at 120 V~ and 0.4 W at 277 V~

    • Open-circuit protected output

    • Short-circuit and overload-protected output

    • Output: 24 V- constant voltage at high-end

    • Output Load Range: 2 W to 96 W at high-end

    Features

    • Powers up to three Lumaris controllers and 48 ft

    (14.6 m) of Lumaris LED tape.

    • Protected from input power miswires.

    • 100% end-of-line performance tested at a

    Lutron factory.

    • RoHS compliant.

    • Restores all settings after power failure.

    • Barrier provided for Class 2 separation in the

    wiring compartment.

    • Redundant connections on line terminals for easy

    daisy-chain wiring.

    • Redundant connections on output terminals allow for

    easy wiring of two LED tape home runs.

    • Class 2 output designed to withstand hot swap.

    • Provided with three barrel-to-terminal adapters.

    Environmental

    • Minimum Operating Ambient Temperature:

    ta = 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)

    • Relative humidity: 0% to 90% non-condensing

    • Indoor use only

技術仕様
  • Unique reflutron-lu-ph3-a
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションRadioRA 3
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)10.5
  • 幅(inch)5.5
  • 奥行き(inch)2
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ