製品の公開
Maestro® Dimmer with Occupancy/Vacancy Sensor, 180 deg Field-of-View, Fine Motion Detection
Lutron Electronics

Maestro® Dimmer with Occupancy/Vacancy Sensor, 180 deg Field-of-View, Fine Motion Detection

Google翻訳”,
占有センサーと空室センサーを備えたLutronのMaestro®調光スイッチは、エリア内の照明を自動的に制御するパッシブ赤外線(PIR)センサーを備えた照明制御です。これらのセンサーは、エリア内を移動する居住者からの熱を検出して、スペースがいつ占有されているかを判断します。占有センサーと空室センサーを備えたMaestro®調光スイッチは、ファインモーション検出に独自のLutronXCT™テクノロジーを利用しています。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy
    Amp Rating 3 amps to 6 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Coverage 400 ft² to 900 ft²
    Depth 2"
    Height 4.5625"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.75"

技術仕様
  • Unique reflutron-mscl-op153m
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションMaestro® Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-05-28
  • エディション2
  • 高さ(inch)4.56
  • 幅(inch)2.75
  • 奥行き(inch)2
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • MasterFormat 2014 コード26 09 23
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
  • OmniClassNumber23-35 37 17
  • OmniClassタイトルDimmer Control Switches