製品の公開
HomeWorks Outdoor Plug-in Switch
Lutron Electronics

HomeWorks Outdoor Plug-in Switch

Google翻訳”,
HomeWorks 屋外プラグイン スイッチは、HomeWorks 照明制御システムの一部として直接またはワイヤレスで屋外負荷を制御します (Lutron の特許取得済みの Clear Connect − Type A RF テクノロジを使用)。 HomeWorks Outdoor Plug-in Switch は、Lutron HomeWorks QSX シリーズ プロセッサで動作するように設計されています。頑丈なコア構造が内部の電子機器を保護するため、季節ごとに厳しい天候に耐えるように作られています。ランドスケープとストリング照明、ホリデー ライトとインフレータブル、一部のモーターとポンプのスマートな制御に最適です。

Lutron Electronicsに連絡する

技術仕様
  • Unique reflutron-homeworks-hqr-15out-bl
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションHomeWorks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.5
  • 幅(inch)19.25
  • 奥行き(inch)0.94
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー