製品の公開
PowPak® Dimming Module with EcoSystem®
Lutron Electronics

PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

Google翻訳”,
EcoSystem®を備えたPowPak®調光モジュールは、Pico®コントロールおよびRadio Powr SavrTMセンサーからの入力に基づいて、最大32個のEcoSystem®バラスト/ LEDドライバーを操作する無線周波数(RF)コントロールです。 1つのエリアの複数のゾーンに合わせて構成可能なEcoSystem®の調光モジュールは、教室、会議室、プライベートオフィスなどの小さなエリアに最適です。 Pico®コントロールやRadioPowrSavrTMセンサーなどのRF入力デバイスとの通信は、Lutron®ClearConnect®RFテクノロジーを使用して行われます。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

技術仕様
  • Unique reflutron-powpak-ecosystem
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションPowPak
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)4
  • 幅(inch)2.8
  • 奥行き(inch)1.25
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • MasterFormat 2014 コード26 09 36
  • MasterFormat 2014 タイトルModular Dimming Controls
  • OmniClassNumber23-35 37 17
  • OmniClassタイトルDimmer Control Switches