製品の公開
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
    Lutron Electronics

    seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving

    Google翻訳”,
    seeTouch®Wallstationキーパッドは、大きくて使いやすいボタンとバックライトを備えており、昼夜を問わずいつでも読みやすくなっています。

    特徴:
    • 1〜7個のボタンで利用できる柔軟なデザインにより、さまざまな色とボタンの構成が可能です。カスタム彫刻が利用可能です
    • GRAFIKEye®3000、GRAFIKEye®4000、GRAFIK7000™、HomeWorks®、SivoiaQED®、LCP128™、およびXPSシステムで動作します
    • 挿入スタイルと非挿入スタイルで利用可能
    • バックライト付きボタンは、暗い部屋でも見やすいようにレーザー彫刻されています
    • 一致するさまざまな建築様式の壁板と付属品
    • 標準およびカスタムの彫刻オプションが利用可能です

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Architectural Metal Bright Brass | Architectural Metal Satin Brass | Architectural Metal Bright Chrome | Architectural Metal Satin Chrome | Architectural Metal Bright Nickel | Architectural Metal Satin Nickel | Architectural Metal Antique Brass | Architectural Metal Antique Bronze | Anodized Aluminum Clear | Anodized Aluminum Black | Anodized Aluminum Brass | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Control
      Mount Type One Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Depth 2"
      Height 4.5625"
      Voltage 20 V
      Width 2.75"

    技術仕様
    • Unique reflutron-qsw
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションseeTouch®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-12-22
    • エディション2
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー