製品の公開
Energi Savr Node™ Integration Device, Multiple Inputs for Occupancy, Daylight, and IR
Lutron Electronics

Energi Savr Node™ Integration Device, Multiple Inputs for Occupancy, Daylight, and IR

Google翻訳”,
Energi SavrNode™は、0-10 V蛍光調光バラストとLEDドライバー(0-10 Vモデル)、または占有/空室センサー、昼光センサー、および蛍光、LED、HIDを備えたデジタル制御の簡単な統合を可能にするモジュールです。 、および白熱負荷。

特徴:
  • 4つのゾーンのライトを自動制御するための4つの占有センサー入力
  • 4つの昼光センサー入力は、窓から入る自然光の量に基づいて光レベルを自動的に調整します
  • パーソナルコントロール用の4つのIRレシーバー入力
  • ライト、コントロールステーション、およびQSセンサーモジュールをシームレスに統合するためのQSコントロールリンクが含まれています
  • デフォルト設定では試運転は不要です
  • EnergiSavrノードユニットの統合インターフェースを使用したプログラミング
  • NEC®クラス2/PELVドライ接点スイッチ用の4つの入力
  • 最大2つのEcoSystemデジタルリンク(QSN-2ECO-S)に電力を供給
  • AppleiPhoneまたはiPodtouchモバイルデジタルデバイス用の直感的なアプリケーションを使用した簡単なシステムプログラミング(Quantum®以外のシステムに必要)
  • QSセンサーモジュール(QSM)またはEcoSystemバラストとモジュールのセンサー接続を使用して、センサーとコントロールの数を増やします
  • 他のEnergiSavrNodeユニット、GRAFIKEye®QSユニット、またはQuantumシステムに直接接続して、機能と制御を拡張します

Lutron Electronicsに連絡する

技術仕様
  • Unique reflutron-qsn
  • コレクションセットBuilding Controls
  • コレクションEnergi Savr Node™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-12-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー