製品の公開
Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub
Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub
Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub
    Lutron Electronics

    Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub

    Google翻訳”,
    Quantum Total LightManagement™は、光の効率的な使用を最大化して、快適性と生産性を向上させ、操作を簡素化し、エネルギーを節約します。この強力で効率的なシステムは、すべての電灯を暗くするか切り替え、同時に自動シェードを使用して昼光を制御します。 Quantumはビル管理システムと簡単に統合できます。クアンタムは、新築や改造のソリューションであり、オフィスビル、病院、大学などに最適です。

    Quantum®ライト管理ハブは、Lutron®Energi Savr NodeTM QS、Lutronパワーパネル、GRAFIKEye®QS、およびSivoia®QSシェードの集中接続ポイントを提供します。

    特徴
    • 建物またはキャンパス全体で、EcoSystem照明、EcoSystemを備えたEnergi Savrノード、Lutron電源パネル、GRAFIK Eye QS、およびSivoia QSシェードシステムを制御、管理、および監視するように設計されています。
    • 天文イベントと時刻イベントの両方をサポートして、システムの明暗を自動的に制御します。
    • 再配線せずにスペースを簡単に再構成できます。
    • スペース内の明暗を個別に制御、監視、調整します。
    • QS制御リンクとEcoSystemループはトポロジーフリーです。
    • エコシステム負荷の場合、光管理ハブは、量子バス電源ごとに1つのノーマルクローズ(NC)緊急入力を受け入れます。
    • エコシステムバスは、有線のFELVまたはPELVの場合があります。

    パネル機能
    • 各ハブは最大8つのEcoSystemループをサポートします(4つの量子バス電源)
    • 各EcoSystemループには、64個のEcoSystemバラストとバラストモジュールの組み合わせに加えて、最大16個の昼光センサー、32個の占有センサー、および64個の赤外線(IR)デバイスを含めることができます。
    • 以下と通信するように個別に構成できる、それぞれ2つのリンクを持つ最大2つのQuantumプロセッサをサポートします。
      • 量子バスの供給(バスごとに1つのリンクに制限されます)
      • Lutronパワーパネル
      • LutronQSデバイス

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • QP2

      Type Centralized Control Equipment
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 15 amps
      Depth 3.1875"
      Height 13.25"
      Voltage 120 V
      Width 9.25"


      QP3

      Type Centralized Control Equipment
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 3.1875"
      Height 13.25"
      Voltage 120 V to 240 V
      Width 9.25"

    技術仕様
    • Unique reflutron-quantum-qp
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションQuantum Total Light Management™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-27
    • エディション2
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ