製品の公開
UK RadioRA 3 Processors
UK RadioRA 3 Processors
UK RadioRA 3 Processors
UK RadioRA 3 Processors
    Lutron Electronics

    UK RadioRA 3 Processors

    Google翻訳”,

    RadioRA 3 プロセッサを使用すると、Lutron アプリを使用してスマートフォンやタブレットから RadioRA デバイスと Lutron ワイヤレス シェードをセットアップ、制御、監視できます。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Features 

      • Programmed via the Lutron Designer PC tool 2 and Lutron App. 

      • Scene control via the Lutron App, Pico wireless controls, and compatible RadioRA 3 Vierti standard and hybrid Clear Connect – Type X keypads. 

      • Timeclock scheduling of daily events. 

      • Powered by an IEEE 802.3af, IEEE 802.3at or IEEE 802.3bt compliant Power over Ethernet (PoE) switch or injector. 

      • Connects to the WiFi router via an Ethernet connection. 

      • Local device operation will continue to function if internet connection is lost. 

      • System access from anywhere in the world using the Lutron App. 

      • Control from Apple Watch. 

      • Supports integration with other smart home brands.

      • Up to four (4) wireless repeaters can be added to extend the range for Clear Connect – Type A devices (in-line RF dimmer/switch, etc.) for larger systems. The wireless repeater does not extend the range of Clear Connect – Type X devices (standard and hybrid keypads). 

      • Integration with professional A / V and security systems via Lutron’s LEAP API.

    技術仕様
    • Unique reflutron-radiora3-rrke-proc3
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションRadioRA 3
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)102.67
    • 幅(mm)102.67
    • 奥行き(mm)29.82
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー