製品の公開
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 100 to 300 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications
Lutron Electronics

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 100 to 300 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Google翻訳”,

Sivoia®QS電動ローラー100、150、および300シリーズシェードは、薄手の生地、薄暗い生地、および遮光生地を提供することで、あらゆるスペースや活動に最適な光を生み出します。家具に損傷を与える可能性のある紫外線を拡散させながら、視界を維持するために薄手の生地を選択してください。薄暗い生地はプライバシーを提供しますが、遮光生地は100%不透明で、すべての日光を排除します。 Roller 100、Roller 150、およびRoller 300はすべて、天井、壁、およびわき柱の取り付けオプションに2ピースのブラケットを使用します。これらのローラーの最小ブラケット間幅は24インチで、最大ブラケット間幅は10フィート(ローラー100、ローラー150)または15フィート(ローラー300)のいずれかです。 3つすべてが3フィートで38dBA未満で動作し、最大100平方フィートのファブリック(Roller 100)、最大150平方フィートのファブリック(Roller 150)、または最大300平方フィートのファブリック(Roller 300)で動作します。 )。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Wall | Ceiling | Jamb/Recess | Fascia Squared | Fascia Rounded | Dual Mount | Coupled
    Operation Powered
    Maximum Size per Drive 100 ft² | 150 ft² | 300 ft²

技術仕様
  • Unique reflutron-roller-100-150-300
  • コレクションセットShades
  • コレクションSivoia® QS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-12-22
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル布
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
  • MasterFormat 2014 コード12 24 13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoller Window Shades
  • OmniClassNumber23-17 21 13 17 13
  • OmniClassタイトルRoller Shades

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ