製品の公開
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad
    Lutron Electronics

    HomeWorks® QS RF C•L® Hybrid seeTouch® Keypad

    Google翻訳”,
    HomeWorks QSハイブリッドseeTouchキーパッドは、標準のウォールボックスギャングにインストールされ、家庭内の複数の明暗の制御を提供します。ユニットは照明スイッチに取って代わり、キーパッドとしても機能しながら、取り付けられた負荷のシステム調光制御を提供します。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Gloss White | Gloss Ivory | Gloss Almond | Gloss Light Almond | Gloss Gray | Gloss Brown | Gloss Black | Satin Hot | Satin Merlot | Satin Plum | Satin Turquoise | Satin Taupe | Satin Eggshell | Satin Biscuit | Satin Snow | Satin Palladium | Satin Midnight | Satin Sienna | Satin Terracotta | Satin Greenbriar | Satin Bluestone | Satin Mocha Stone | Satin Goldstone | Satin Desert Stone | Satin Stone | Satin Limestone | Metal Stainless Steel
      Voltage 120 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.75 watt

    技術仕様
    • Unique reflutron-seetouch-homeworks-hybrid-cl
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeworks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.69
    • 幅(inch)2.94
    • 奥行き(inch)1.56
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • MasterFormat 2014 コード26 09 23
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
    • OmniClassNumber23-35 37 17
    • OmniClassタイトルDimmer Control Switches