製品の公開
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
    Lutron Electronics

    International seeTouch

    Google翻訳”,
    Lutronの新しいInternationalseeTouchキーパッドは、ライトとシェードのエレガントで直感的な制御を提供します。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    技術仕様
    • Unique reflutron-seetouch-international
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションseeTouch®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-26
    • エディション2
    • 高さ(inch)3
    • 幅(inch)3
    • 奥行き(inch)1.4
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類オブジェクト
    • MasterFormat 2014 コード26 09 36
    • MasterFormat 2014 タイトルModular Dimming Controls
    • OmniClassNumber23-35 37 17
    • OmniClassタイトルDimmer Control Switches

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ