製品の公開
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control
    Lutron Electronics

    Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control

    Google翻訳”,
    0〜10 V-コントロールを備えたPowPak調光モジュールは、PicoリモートコントロールおよびRadio Powr Savrセンサーからの入力に基づいて0〜10 V制御の蛍光バラストまたはLEDドライバーを操作する無線周波数(RF)コントロールです。 0〜10 V- Controlの調光モジュールは、狭い場所(教室、会議室、プライベートオフィスなど)に最適です。 RF入力デバイス(Picoリモートコントロール、Radio Powr Savrセンサーなど)との通信は、Lutron ClearConnectRFテクノロジーを使用して行われます。これらの製品はViveハブとも互換性があり、Wi-Fi対応の電話、タブレット、またはコンピューターで標準のWebブラウザーを使用して簡単なセットアッププロセスを実行できます。また、すべてのViveデバイスの制御と監視が可能になります。 Viveハブはいつでも追加できます。システムの再プログラミングが必要になります。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Dimming / Dimmer Yes
      Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 8 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    技術仕様
    • Unique reflutron-vive-powpak-dimming0-10v
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションVive by Lutron
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション2
    • 高さ(inch)4
    • 幅(inch)2.8
    • 奥行き(inch)1.25
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • MasterFormat 2014 コード26 09 36
    • MasterFormat 2014 タイトルModular Dimming Controls
    • OmniClassNumber23-35 37 17
    • OmniClassタイトルDimmer Control Switches