製品の公開
PowPak Single Zone Control Module
PowPak Single Zone Control Module
    Lutron Electronics

    PowPak Single Zone Control Module

    Google翻訳”,
    DALIを備えたPowPakシングルゾーンコントロールモジュールは、PicoリモートコントロールおよびRadio Powr Savrセンサーからの入力に基づいて1–4または1–32 * DALI LEDドライバーまたは蛍光バラストを操作する無線周波数(RF)コントロールです。制御モジュールは、狭い領域(教室、会議室、プライベートオフィスなど)に最適です。 RF入力デバイス(Picoリモートコントロール、Radio Powr Savrセンサーなど)との通信は、Lutron ClearConnectRFテクノロジーを使用して行われます。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Height 72 mm
      Length 112 mm
      Voltage 220 V to 240 V
      Width 32 mm
      Type Wireless Lighting Control
      Amp Rating 0.05 amps
      Environment Indoor

    技術仕様
    • Unique reflutron-vive-powpak-single-zone
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションVive by Lutron
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)112
    • 幅(mm)72
    • 奥行き(mm)32
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • MasterFormat 2014 コード26 09 36
    • MasterFormat 2014 タイトルModular Dimming Controls
    • OmniClassNumber23-35 37 17
    • OmniClassタイトルDimmer Control Switches