製品の公開
Wallbox Power Module
Lutron Electronics

Wallbox Power Module

Google翻訳”,
Wallboxパワーモジュールは最大6つの光ゾーンを制御し、連続二乗法調光曲線または完全導通非調光ベースで次の光源を操作します。•白熱灯•LED1、2•タングステンハロゲン•電子低電圧(ELV )3•磁気低電圧(MLV)変圧器•金属ハロゲン化物/高圧ナトリウムスイッチ•ネオン/コールドカソード•LutronTu-Wire電子蛍光調光バラスト•承認されたLEDおよびCFLランプ/器具•最大64のDALI準拠出力デバイス

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Width 9.4375"
    Height 4.6875"
    Depth 2.0"
    Voltage 120 V to 240 V
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Power Consumption 7 watt

技術仕様
  • Unique reflutron-wallbox-pm
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションHomeWorks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.69
  • 幅(inch)9.44
  • 奥行き(inch)2
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 変圧器
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Electrical or power regulators
  • UNSPSC39121009
  • MasterFormat 2014 コード26 09 23
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ