製品の公開
Glass Railing Rexal Quick 21 - Side Mounted
Glass Railing Rexal Quick 21 - Side Mounted
Glass Railing Rexal Quick 21 - Side Mounted

    Glass Railing Rexal Quick 21 - Side Mounted

    Google翻訳”,

    側面にアルミ製のフレームが1本だけ設置された支柱のないガラス手すりは、明るく透明感のある空間を演出し、開放感を与えます。途切れることのないガラスのラインは、騒音や風を効果的に遮断し、メンテナンスもほとんど不要なため、近隣で最高の眺望をお楽しみいただけます。

    Quickは、支柱やクランプで視界を遮ることなく、最大限の眺望を提供するスタイリッシュなガラス手すりです。その優雅な透明感により、素晴らしい空間を演出します。Quickは、屋内でも屋外でも、個人住宅、公共施設、商業施設、オフィスなど、あらゆる場所に最適です。ガラスフレームは、スリムながら丈夫なアルミニウム製で、厳しい気候条件にも耐えることができます。

    仕様
    • Side-mounted adjustable aluminum profile in black finish.

      Adjustability +/-10 mm at height 1100mm.

      Length 5000mm. For 12-21.52 tempered glass.

      Tested and approved by Swedish Rise for 1.0kN according to the Swedish Building Regulations (BBR).

      Withstands 1 kN with 16.76mm glass
      Load tested by RISE
      Adjustable profile
      Quick & easy to install
      Available in 2500mm & 5000mm lengths
      Black and natural anodized profiles

    技術仕様
    • Unique refquick-21-all-glass-side-railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり