製品の公開
Glass railing Rexal Quick 30 - Top Mounted
Glass railing Rexal Quick 30 - Top Mounted

    Glass railing Rexal Quick 30 - Top Mounted

    Google翻訳”,

    下部にアルミ製のフレームが1本だけ使われている支柱のないガラス手すりは、明るく透明感のある空間を演出し、開放感を与えます。ガラスの途切れないラインのおかげで、騒音や風を効果的に遮断し、メンテナンスもほとんど不要なため、近隣で最高の眺望を楽しむことができます。

    Quickは、支柱やクランプで視界を遮ることなく、最大限の眺望を提供するスタイリッシュなガラス手すりです。その優雅な透明感により、素晴らしい空間を演出します。Quickは、屋内でも屋外でも、個人住宅、公共施設、商業施設、オフィスなど、あらゆる場所に最適です。ガラスフレームは、スリムながら丈夫なアルミニウム製で、厳しい気候条件にも耐えることができます。

    仕様
    • Top mounted adjustable aluminium profile in natural anodised aluminium finish.
      Adjustability +/-10 mm at height 1100mm.
      Length 2500mm. For 21.52-25.52 tempered glass.

      Withstands up to 3 kN (with tempered glass 25.52)
      Load tested by RISE
      Adjustable profile
      Quick & easy to install
      Length 2500mm
      Top and side mounted profiles

    技術仕様
    • Unique refquick-30
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり