製品の公開
3/4" Magnetic J-Hook, top mounted

3/4" Magnetic J-Hook, top mounted

Google翻訳”,
特徴: 最高性能の J フック。マグネットの定格引っ張り強度は 90 ポンド。J フックの定格は 17 ポンド。完全に組み立て済み。取り付け簡単。永久または一時的な取り付け。再利用および再配置可能。時間の節約。より安全な作業環境。Mag Daddy J フックは、CAT 5、CAT 5e、CAT6、CAT 6a、光ファイバー、インナーダクトなど、あらゆるタイプのデータ通信および低電圧ケーブルをサポートします。J フックはさまざまな構造に取り付けることができ、プレナム定格です。取り付け場所: スチール、梁、垂木、天井デッキ、吊り天井チャンネル、金属根太、フレーム レール、ネジ頭、金属ワッシャーなど。
仕様
  • 3/4” diameter J-hook with 1/4″-20 machine thread screw secured to the back of the J-hook with a permanent 90lbs neodymium cup magnet. JH12 Cable Capacity CABLE TYPE QTY CAT.5e 16 CAT. 6 10 CAT. 6A 2-5
技術仕様
  • Unique refJH12MT
  • コレクションセットCable Management, J-Hooks
  • コレクションMagnetic J-Hooks (Top Mount)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
  • OmniClassNumber23-35 33 25 15
  • OmniClassタイトルHorizontal Electrical Wire Raceways