製品の公開
1-5/16" Magnetic J-Hook, side mounted

1-5/16" Magnetic J-Hook, side mounted

Google翻訳”,
特徴: マグネット強度: 90 ポンドの引張強度で定格およびテスト済み。J フック強度: 17 ポンドの引張強度で定格およびテスト済み。時間節約型の設置: 従来の設置に比べて、セットアップと再配置にかかる貴重な時間を節約しながら、人件費を削減します。安全な取り付け: ケーブル、ワイヤ、その他の機器を強力かつ確実に取り付けることができ、穴あけや恒久的な設置は不要です。多用途: さまざまな環境で使用できるように設計されており、金属表面で簡単に再配置および再利用できるため、一時的な設置に最適です。損傷のない設置: ネジや接着剤が不要で、表面の損傷を防ぎ、セットアップと取り外しが迅速かつ簡単に行えます。すぐに使える利便性: 完全に組み立てられた状態で届くため、設置プロセスが効率化され、すぐに使用できます。
仕様
  • Specifications: 1-5/16” diameter J-hook with 1/4″-20 machine thread screw secured to the back of the J-hook with a permanent 90lbs neodymium cup magnet. JH21 Cable Capacity CABLE TYPE QTY CAT.5e 50 CAT. 6 32 CAT. 6A 7-15
技術仕様
  • Unique refJH21MS
  • コレクションセットCable Management, J-Hooks
  • コレクションMagnetic J-Hooks (Side Mount)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
  • OmniClassNumber23-35 33 25 15
  • OmniClassタイトルHorizontal Electrical Wire Raceways