製品の公開
Magnetic Access

Magnetic Access

5つ星のうち4.14.1(28 レビュー)
Google翻訳”,
施設はその障壁と同じくらい良いだけです。しかし、最新のソリューションには、革新的で未来志向のエンジニアリングだけでなく、環境に適合した省エネ技術も必要です。 Magnetic.Accessバリアは、これらの要求を完全に満たします。MHTM™MicroDriveとMGC制御は、決定的な利点を確保し、施設の利点を最適化しますが、ハウジングとVarioBoomは何も望まれません。
仕様
  • Drive The MHTM™ MicroDrive is not only astonishing because of its small dimensions. You get 100% more torque at a power input reduced by 75 %. Motor, motor control and earing are combined in one unit. Control The MGC control is located directly under the hood and offers extensive opportunities for expansion via optional plug-in modules. The barrier is operated via GUI-supported control keys and a large display. Housing The housing of aluminium and the base of stainless steel offers the best available protection against corrosion. In addition, the design is convincing and can easily be customised. VarioBoom The new VarioBoom improves the perception and increases the passage. Comprehensive options facilitate an individual design of the VarioBoom and provide additional supplementary functions like optical displays, lights, etc.
技術仕様
  • Unique refMagnetic-Access
  • コレクションセットMHTM MicroDrive
  • コレクションAutomatic Vehicular Barriers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)915
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)315
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
  • IFC分類電気素子
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_06
  • Uniclass2015詳細Barrier parking control units
  • MasterFormat 2014 コード01 55 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVehicular Access and Parking
  • OmniClassNumber23-39 11 11 15
  • OmniClassタイトルTraffic Barriers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米