製品の公開
Magnetic Access Pro-H

Magnetic Access Pro-H

5つ星のうち4.04.0(12 レビュー)
Google翻訳”,
「Magnetic.AccessPro-Hモデルは、Magnetic.Access製品範囲の一部であり、ブームスカートを備えたアクセスアプリケーション向けに特別に設計されています。Magnetic.AccessPro-Hモデルには、Magnetic.Access Pro-Lバリアと同じコンポーネントが含まれていますが、ハウジングの高さは調整され、VarioBoomの代わりにMicroBoom(ストレートブーム)が付属しています。オプションで、バリアの機能を拡張するプラグイン可能なモジュールと包括的なアクセサリを利用できます。Magnetic.Accessの範囲は、長い間だけではありません。ライフサイクル、優れた信頼性と品質ですが、洗練された耐久性のある設計、非常に低い運用コスト、高い使いやすさ、ほとんどメンテナンスフリーのテクノロジーに感銘を受けています。」
仕様
  • "Drive unit The drive unit of MHTM™ MicroDrive is not only astonishing because of its small dimensions. You also get a high torque with an extremely minimized power consumption. The high torque guarantees best operation even under severe weather conditions (heavy winds, snow, etc.). The motor, motor control and gearing are all combined in one compact drive unit. Control unit The control unit MGC Pro is compliant with EN 13849. It is located directly underneath the top cover and can be accessed from all sides. Configuring the barrier is easily accomplished via the LCD’s intuitive user interface that can be navigated with just 4 push-buttons. Design and quality MHTM™ MicroDrive barriers impress with sophisticated and enduring design. The modularly designed housing made of extruded aluminium profiles and a base frame made of stainless steel (both powder-coated) offers best protection against corrosion. The MHTM™ product line is winner of the red dot award: product design 2012. MicroBoom and boom skirt The straight barrier boom MicroBoom is only available for Magnetic.Access Pro-H models and serves as guidance for the boom skirt. Depending on the model of the boom skirt (with or without over-climb protection), it is fixed underneath or at the side of the boom as well as at the housing. A bottom rail profile with a foamed edge protection offers stability and safety. For additional stability, a pendulum support or a support post is used."
技術仕様
  • Unique refMagnetic-Access-PRO-H
  • コレクションセットMHTM MicroDrive
  • コレクションAutomatic Vehicular Barriers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1115
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)315
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)44
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
  • IFC分類電気素子
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_06
  • Uniclass2015詳細Barrier parking control units
  • MasterFormat 2014 コード01 55 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVehicular Access and Parking
  • OmniClassNumber23-39 11 11 15
  • OmniClassタイトルTraffic Barriers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米