製品の公開
Palosanto A lamp
Palosanto A lamp
Palosanto A lamp
    Marset Iluminacion

    Palosanto A lamp

    Google翻訳”,

    ミニマリズムにまでは至らない控えめなデザインの新しい Palosanto コレクション ランプは、屋外での直接照明に非常に柔軟で多用途なソリューションを提供します。壁ランプとしても、30、60、90 cm の 3 つの高さのボラードとしてもご利用いただけます。30 cm と 60 cm のランプにはスポットライトが 1 つ付いており、背の高いバージョンには 1 つまたは 2 つ付いています。どのバージョンでも、スポットライトは茎に沿って任意の高さに配置できます。これにより、周囲の植物の成長に合わせてライトの位置を調整できます。

    各スポットライトは、照明だけでなく、保護と反射も行います。ハニカム グリルが周囲の光を捉えてグレアを防ぐと同時に、放射された光の一部が反射してランプの背面から放出され、ディフューザー本体を優しく照らします。これにより、光の相互作用が生まれ、装飾的な光輪が形成され、室内灯の暖かさが反映されます。さらに、この壁面照明器具のスポットライトは、ケーブルが完全に見える状態で最大 360 度手動で回転できます。これは、光の方向を自由に決められる美的なディテールです。各スポットライトの開口角度は 32 度で、色温度は 2700 K です。

    クリストフ・マチューにとって、デザイン プロセスとは、何よりもまず、時代を超えて使用できる幅広い可能性を持つオブジェクトを観察し、作成することです。それが、光を使って屋外を強調したり、建築のディテールを明らかにしたり、小道を照らしたり、木にスポットライトを当てたりできるこの新しいコレクションの背後にある彼の考えです。彼の新しいデザインは、厳しい気候条件でもコンパクトで柔軟性があり、耐久性があります。シンプルさの極みであり、取り付けが簡単で、住宅用でも契約用でも、あらゆる造園プロジェクトに組み込むことができます。パロサントは、光を柔らかくしたり、影に向かって暗くしたり、周囲に合わせて調整したりするためのさまざまなフィルターも提供しています。これにより、提供できる照明をより細かく制御できます。これ以上のものが望めるでしょうか。

    技術仕様
    • Unique refPalosanto_A
    • コレクションセットIndoor Lighting
    • コレクションIndoor Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け