製品の公開
RUSH CS Series
Martin

RUSH CS Series

Google翻訳”,

Martin RUSH CSシリーズは、内壁やその他の屋内空間を照らすように設計されたカラーLEDコーブ照明システムです。これらの高出力で費用効果の高い照明ストリップは、屋内ロビー、ラウンジ、またはその他のスペースに最適です。器具は基本的な制御モードと高度な制御モードの両方を提供し、これらの会場が照明の設計、設置、または操作に不必要な複雑さを加えることなく、必要な正確な外観を確立するための究極の柔軟性を可能にします。インストールと使用が簡単になるように設計されたRUSHCSシリーズは、さまざまなアプリケーションに最適です。

さまざまな長さのワイドオプションとグレーズオプションの両方で利用できるインテグレータは、単一の電源ユニット(PSU)に最大10メートルを設置できます。ユニットに電力を供給するために、RUSH CSシリーズはハイブリッド電源およびデータケーブルシステムを使用し、電源とデータの両方に1本のケーブルを使用することで配線と設置のコストを削減します。

このシリーズはさまざまなサイズでご利用いただけます。 RUSH CS 300Grazeおよび300Wideの長さは303mm(11.9インチ)です。 RUSH CS 600Grazeおよび600Wideの長さは603mm(23.7インチ)です。 RUSH CS 900Grazeおよび900Wideの長さは903mm(35.6インチ)です。また、RUSH CS 1200 Grazeの長さは1203mm(47.4インチ)です。

  • 高出力屋内LEDコーブ照明器具
  • 複数の制御モードと事前にプログラムされたCTCプリセット
  • 1つのPSUに最大10mの簡単な設置

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • CREE XP-E2 R/G/B LED
    • 18 x 65° beam angle—Graze
    • 124° beam angle—Wide
    • Electronic dimming
    • CTC preset control channel
    • Easy mounting bracket system
    • Hybrid power & data in/out
    • DMX and RDM control
技術仕様
  • Unique refRUSH-CS-Series
  • コレクションセットAutomated Lights
  • コレクションLED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring