製品の公開
Wall lamp Axis
Wall lamp Axis
Wall lamp Axis
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Axis

    Google翻訳”,
    金具の材質 - アルミニウム、色 - ゴールド。真鍮、黒、白の 3 つの色合いの継手を備えた壁モデル。マットアクリル製のチューブ型ドームランプは光を均一に分配します。トレンディな非対称のシャンデリア デザイン。色温度3000KのLED光源。
    仕様
    • Title Wall lamp Axis
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 16
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1400
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 630
      Lighting fixture diameter, mm 30
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD106WL-L16G3K


    技術仕様
    • Unique refWall-lamp-Axis
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションAxis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)630
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps