製品の公開
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Fad

    Google翻訳”,
    金属製の金具とドームランプ。色合い - マットブラックとブラック。ドームランプは水平方向に 340 度、垂直方向に 90 度回転します。マットアクリルのディフューザー。一体型LEDモジュール。ウォールランプとテーブルランプを調光器で切り替えます。
    仕様
    • Title Wall lamp Fad
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 110
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 1000
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070WL-L6B3K


    技術仕様
    • Unique refWall-lamp-Fad
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションFad
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps