製品の公開
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Halo

    Google翻訳”,
    アルミニウム製の取り付け金具。色は黒、真鍮。デザインはトレンディな幾何学模様。色温度 3000 ~ 4000K の LED 光源。ペンダント ランプの長さは調節可能です。
    仕様
    • Title Wall lamp Halo
      Lamps -
      Lamp power, W 15
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 520
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 860
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 20
      Lighting fixture depth, mm 68
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refWall-lamp-Halo-
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションHalo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)860
    • 幅(mm)20
    • 奥行き(mm)68
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルシリコン
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps